VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
1099594
Åskledare / skyddsenhet för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 1000 V DC, för DIN-skenemontage, 3-polig grunddel, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Enheten är avsedd för beröringsskyddad inbyggnad i en kapsling. Håll ett avstånd på minst 8 mm mellan aktiva och jordade delar i sidled och i anslutningsområdet. |
| Produktfamilj | VALVETRAB MS |
| IEC provklass | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN typ | T1 / T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | DC |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Avstånd till aktiva och jordade delar | 8 mm |
| Installationsplats | Inomhusmiljö |
| Frånskiljningens monteringsplats | Intern |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
| SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledarare AWG | 15 ... 2 |
| Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,4 mm |
| Höjd | 89,8 mm |
| Djup | 65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 3 MOD |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Skyddsvägar | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominell belastningsström IL | 80 A |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 2,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 6,25 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Skyddsnivå Up | ≤ 3,5 kV |
| Restspänning Ures | ≤ 3,5 kV (vid In) |
| ≤ 2,9 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (vid 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (vid 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (vid 40 kA) | |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Säkring PV | |
| Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
| SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
| Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1170 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 2000 A |
| Tomgångsspänning UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 2,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 6,25 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Isolationsmotstånd Riso | > 5 GΩ (vid 500 V DC) |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominell belastningsström IL | 80 A |
| Kontinuerlig driftström ICPV | < 20 µA |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1170 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 2000 A |
| Restspänning Ures | ≤ 3,5 kV (vid In) |
| ≤ 2,9 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (vid 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (vid 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (vid 40 kA) | |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Skyddsnivå Up | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 60g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV | 1170 V DC |
| tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 50 kA |
| Märkspänningsskydd VPR | 3 kV |
| Märkavledningsström In | 10 kA |
| Skyddsvägar | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Märkspänning | 1170 V DC |
| Energifördelningssystem | DC PV |
| SPD-typ | 1CA |
| UL-anslutningsdata | |
| Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledarare AWG | 14 ... 2 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-31 |
| Anmärkning | 2019 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-31 |
| Anmärkning | 2018 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1099594 |
| Antal/förp. | 40 Styck |
| Minsta beställningsantal | 40 Styck |
| Försäljningskod | CL1152 |
| Produktnyckel | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 397,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 378,94 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge