PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
Gränssnittsomvandlare
2761253
Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till TTY, två kanaler, med galvanisk isolation, kan monteras på DIN-skena
Produktdetaljer
| Produkttyp | Gränssnittsomvandlare |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-232 // TTY |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,12 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 2,5 kV |
| 2,5 kV AC | |
| Provspänning datagränssnitt | 2,5 kV AC |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 130 mA (24 V DC) |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning | ≤ 5 % |
| Bitfördröjning | ≤ 3 µs |
| Signal | Modbus |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 19,2 kbit/s |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Jackbar skruvanslutning | |
| Överföringssträcka | ≤ 15 m (Partvinnad) |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Data: TTY-gränssnitt, CL2 enligt DIN 66348-1 | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 19,2 kbit/s |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
| Jackbar skruvanslutning | |
| Överföringssträcka | ≤ 1000 m (Partvinnad) |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 110 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | ABS |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55022 / klass B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2761253 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC112 |
| Produktnyckel | DNC112 |
| GTIN | 4017918064624 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 299,733 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 257,68 g |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge