FL COM SERVER RS232
-
Gränssnittsomvandlare
2744490
E-nummer:
5171053
E-nummer:
5171053
Första generationen FL COM SERVER RS-232, för omvandling av ett seriellt RS-232-gränssnitt till Ethernet inkl. CD-ROM med drivrutiner, tilläggsprogram och användardokumentation (PDF)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| MTBF | 666 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 179 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) | |
| Funktioner | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 4.01 |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 4.01 |
| Galvanisk isolation | VCC // Ethernet // RS-232 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) | |
| Strömförbrukning typisk | max. 100 mA |
| Funktion | |
| Management | webbaserat styrsystem, SNMP eller Factory Manager programvara FL SWT |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: UL (logikspänning), AC (dataaktivitet RS-232), FD (fullduplex), 100 (100Base-T (X) drift), COL (kollision), länk- och mottagar-LED för ethernetport |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Överföringshastighet | 187500 Bit/s |
| Seriell överföringshastighet | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 Bit/s, kan ställas in via Web Based Management |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS, 3964 R-kompatibel, Modbus RTU/ASCII |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 118,6 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 50081-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2744490 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC321 |
| Produktnyckel | DNC321 |
| GTIN | 4017918974343 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 192,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 186,2 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
-
SUBCON 9/M-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761509
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2707437
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptrar 2708753
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Gränssnittsomvandlare 2313452
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge