SAC-3P-MS/23,3-28R SCO RAIL
-
Givar-/ställdonskablage
1048880
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 23,3 m, för spårbunden trafik
Produktdetaljer
| Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
| Poltal | 3 |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | A |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | fri kabelände |
| Kabellängd | 23,3 m |
| RADOX® svart skärmad [28R] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 51 kg/km |
| Poltal | 3 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | RADOX® svart skärmad [28R] |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,18 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,43 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,30 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel / färg | svart |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE-X |
| Enkelledare, färg | vit 1, vit 2, vit 3 |
| totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 40,1 Ω/km |
| Märkspänning kabel | 600 V AC (Ledare-jord, U0) |
| 1000 V AC (Ledare-jord, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ledare-jord) | |
| ≤ 1200 V AC (Ledare-jord, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ledare-jord, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ledare-ledare) | |
| Isolationsspänning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 16 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 22 mm |
| Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
| Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klass C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
| Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1048880 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CBA |
| Produktnyckel | AF1CBA |
| GTIN | 4055626661339 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 197 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 197 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| SCIP | 8d15f150-f064-4085-b00c-5f0f42323ca5 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge