SACB-6Q/4P-L-SC
-
Splittbox
1662942
E-nummer:
4559012
E-nummer:
4559012
Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, antal kortplatser: 6, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
| Användning | Standard |
| Poltal | 4 |
| Antal kortplatser | 6 |
| LED | ja |
| Lokal diagnostik | |
| Övervakad funktion | Spänningsförsörjning per modul |
| optisk framställning | LED grön |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnos | Spänningsförsörjning per modul LED grön |
| Statusindikering I/O LED gul | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 12 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 4 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | QUICKON |
| Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 26 ... 17 |
| Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd Signalledning | 10 mm |
| Mantelns avisoleringslängd | 70 mm (Stamkabel) |
| Åtdragningsmoment kopplingsmutter | 2,5 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-6 / 5 (PE) = PE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Längd | 168 mm |
| Nyckelvidd kopplingsmutter | 22 mm |
| Material Kåpa | PA |
| Material Gjutmassa | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | Stål/koppar |
| Material, kontaktyta | Sn |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material kontakt stamkabelsida | CuZn |
| Material kontaktinsats stamkabelsida | PA 6.6 V0 |
| Material kontaktyta stamkabelsida | NiSn |
| Ledarens isolationsmaterial | PVC / PE |
| Ledarens ytterdiameter | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (vid ledningsanslutning, kabeltillverkarens uppgifter måste också observeras) | |
| Artikelnr | 1662942 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF3DBC |
| Produktnyckel | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137496 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 263 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 218,9 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Packning 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Packning 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Packning 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Blindplugg 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Förskruvnings-set 1670743
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Skylt för plintar 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Skylt för plintar 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Skylt för plintar 0824684
-
QSS 22 - Hylsnyckel 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Skruvmejsel 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruvinsats 1212591
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge