SACB-4/ 8-L-C QO
-
Splittbox
1156005
Splittbox, anslutningstyp: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej, Vid anslutning av 5 ledare max. 0,5 mm2 anslutningsbar
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
| Användningsanvisning | Kablar med 5 ledare kan ha en anslutningsarea på max. 0,5 mm²/AWG 20 |
| Poltal | 5 |
| Antal kortplatser | 4 |
| LED | ja |
| Lokal diagnostik | |
| Övervakad funktion | Spänningsförsörjning per modul |
| optisk framställning | LED grön |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnos | Spänningsförsörjning per modul LED grön |
| Statusindikering I/O LED gul | |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 10 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | QUICKON |
| Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 26 ... 20 |
| Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 26 ... 20 |
| Avisoleringslängd Signalledning | 7 mm |
| Mantelns avisoleringslängd | 50 mm (Stamkabel) |
| Åtdragningsmoment skruv | 0,35 Nm |
| Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment kopplingsmutter | 4 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 58 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Längd | 131 mm |
| Nyckelvidd kopplingsmutter | 16 mm |
| Material Kåpa | PBT |
| Material Gjutmassa | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning O-ring | FKM |
| Material, packning | FKM |
| Material, kontakt | Stål/koppar |
| Material, kontaktyta | Sn |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
| Material kontaktinsats stamkabelsida | PA 6.6 V0 |
| Material kontaktyta stamkabelsida | Ni |
| Ledarens isolationsmaterial | PVC / PE / PP / gummi |
| Ledarens ytterdiameter | 7 mm ... 12 mm |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (vid konfektioneringen) | |
| Artikelnr | 1156005 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF3DBD |
| Produktnyckel | AF3DBD |
| GTIN | 4063151157265 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 266 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 266 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a38eb37e-2dce-4d73-8ed0-a86eb06b9e93 |
Kompatibla produkter
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Stamkabelhuv 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Stamkabelhuv 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Blindplugg 1670235
-
SACB-QO SET - Förskruvnings-set 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
UTA 107 - DIN-skeneadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Skruvmejsel 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruvinsats 1212591
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge