VDFK 4-DP - Genomföringsplint
0708360

area 4 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 32 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel att montera med plasträfflade muttrar eller snabbmonteringskil
Petsäkert hölje
Plintarna är blockbara
Distansplattor ökar luft- och krypsträckorna
Monterbar dragavlastning (tillval)
Universiell skruvanslutning med skruvlåsning