DFK-MSTB 2,5/ 7-G - Genomföringsgrunddel
0707154

produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal: 7, antal anslutningar: 7, artikelserie: DFK-MSTB 2,5/..-G, delning: 5 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, montering: Direkt montering, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 9,3 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, tillbehörsdelen art.-nr. 5030172 kan endast användas tillsammans med MSTB 2,5/...ST och MSTBT 2,5/...ST.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker