SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranslutningsbox
1052860

Combiner-box för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x4 strängar. Med överspänningsskydd (typ 1/2) och SUNCLIX DC-kontakter för ingångs- och utgångssida (SUNCLIX-motkontakt medföljer).

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar