Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Huvuduppgifterna för combiner-boxarna är överspänningsskyddet för solcellssystemet, ev. stängbuntning och vidarekoppling av skyddsledaren för potentialutjämning på plats.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Exempel för tillvalsfunktioner är strängskyddet med strängsäkringar samt strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare.
Det kompletta urvalet av funktioner för combiner-boxar kan du ta reda på med en artikelbeteckning (se typnyckeln i combiner-boxarnas medföljande blad, går att ladda ned på ”Downloads”).
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD
-
Generatoranslutningsbox
1305969
Combiner-box för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x1 sträng. Stränginföring ovanifrån. Med överspänningsskydd (typ 1/2) och SUNCLIX DC-kontakter för ingångs- och utgångssida (SUNCLIX-motkontakt medföljer).