RESY+ - Funktionsblock
2400295

Resy+ innehåller funktionsblocks-bibliotek. Styrtekniken från Phoenix Contact expanderar fjärruppkopplingstekniska protokoll, som t.ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ används t.ex. i vatten-, gas- och energibranschen. Nedladdningen av funktionsblocken är tillgänglig.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Fördelar

Säkra, användningsorienterade och kostnadeffektiva övervakningar för alla decentraliserade hantverk via Ethernet och serie-gränssnitt
Standardiserade protokoll för att ansluta dina stationer på avstånd i befintliga nätverk som IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 etc.
Tillförlitlig kommunikation på stora avstånd med lagringsbart programmeringsbart styrsystem
Flexibel dataöverföring via industrial wireless, mobilnätet, det fasta nätet samt ethernet
Starkt modulär konstruktion av stationerna och fria kombinationsmöjligheter av olika överföringsvägar, ger en optimal anpassning till respektive anläggningsstruktur