cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
VARIOFACE frontadapter, för Allen Bradley Controll-Logix och Honeywell PlantScape, max kopplingsbar 2x 8 kanaler.
Frontadaptrarna jackas i de höga kåporna 1756-TBE (ingår inte i leveransen).
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning via skruvanslutning) | ≤ 8 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-IA8D |
| 1756-OB16E | |
| 1756-IF6I | |
| 1756-IR6I | |
| 1756-IT6I | |
| 1756-OF4 | |
| 1756-OF6CI | |
| 1756-OF6VI | |
| 1756-OF8 | |
| 1756-PLS | |
| 1756-IF6CIS | |
| 1756-OF8H | |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-IDX 081 |
| TC-IXR 061 | |
| TC-IAH 061 | |
| TC-OAH 061 | |
| TC-OAV 061 | |
| TC-OAV 081 | |
| TC-IXL 061 | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Poltal | 20 |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 3 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 4 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Åtdragningsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Delning | 3,81 mm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 104,9 mm |
| Höjd | 33 mm |
| Djup | 40,84 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2302861 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK231S |
| Produktnyckel | DK231S |
| GTIN | 4017918917524 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 60 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 26b4d031-9f49-4fcb-976b-9838a7111249 |