Den 6,2 mm smala konfigurerbara analoga frekvensomvandlaren MINI MCR-SL-UI-F... används för omvandling av analoga standardsignaler till frekvenssignaler eller till pulsbreddmodulerade (PWM-) signaler.
På ingångssidan finns de analoga signalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V eller 1...5 V tillgängliga.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
– Ingångssignal,
– Utgångssignal,
– Utgångsförhållande vid mätområdes över- eller underskridelse samt
– Typ av filter (för utjämning av störningar på ingångssignalen).
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene-kontakten.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Frekvensomvandlare
2864082
Analog frekvensomvandlare för omvandling av analoga standardsignaler till frekvenssignaler eller PWM-signaler, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705DNV
Godkännande-ID: TAA000020NBV
Godkännande-ID: 39933/C0 BVcUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
PWM-utmatning från 5 ... 95 %
Mycket kompakt analog-till-frekvens mätomvandlare för galvanisk isolation, förstärkning, omvandling och filtrering av standardsignaler till frekvenser eller PWM-signaler
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
Konfigurerbart avstörningsfilter
3-vägs-isolation