VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO
-
Fördelare
1404485
AS-Interface-fördelare i skyddsklass IP67 för 2 bandkablar, med 2,0 m PUR-rundkabel och gjuten, vinklad, A-kodad, 4-polig M12-hona med SPEEDCON
Produktdetaljer
Produkttyp | Nätverks-fördelarbox |
Poltal | 4 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkspänning UN | ≤ 35 V DC |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | AS-i-överföringsteknik |
Bussystem | AS-Interface |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Fördelare på sidan AS-i Skruvlås |
Poltal | 4 |
Låsanordningstyp | Skruvlåsning |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPE-U (Kontaktledare) | |
PA-GF (Kapsling) | |
Rostfritt stål (Förskruvning) | |
Åtdragningsmoment | 1,65 Nm (Låsskruv) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON |
Poltal | 4 (5) |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPU GF (Kontaktledare) | |
TPU (Handtag) | |
Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Kabellängd | 2 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 30 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,80 mm |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 58 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 23,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 47 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 47 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Lämplig för transportör | ja |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (horisontell) |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
klibbar inte | |
slitstark | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
flexibel | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 75 °C |
-25 °C ... 75 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 75 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1404485 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1GFA |
Produktnyckel | AF1GFA |
GTIN | 4046356322317 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 96,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 94,5 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge