DIN-skene-fördelare i FDX-20-serien för Plug-and-Play-anslutning, utrustad med 6x LC-Duplex-kopplingar och 1x sockel M17 MPO 12-polig, sockelfäste på undersidan (sockeln kan vid behov även fästas på ovansidan). Kapsling (2-delad) förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan (denna kan också monteras på sidan)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Fördelare
1208052
Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, poltal: 12, material: Metall, anslutningstyp: M17-runda kontakter, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, Ethernet
Produktdetaljer
| Konstruktion | Modul för DIN-skena |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 12 |
| Anslutning | LC-Duplex |
| Antal ledningar | 12 |
| Antal platser | 6 |
| Antal kortplatser | 12 |
| Skyddslock | ja |
| Kabelanslutning | ovan och under |
| Dämpning | ≤ 0,6 dB |
| Överföringsmedium | Fiberoptik |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | M17-runda kontakter |
| Bredd | 40 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 115 mm |
| Kapslingar | |
| Byggbredd | 40 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Diameter hylsa | 1,25 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material kontakt | PPS |
| Kåpans material | Metall |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå (metallkåpa) |
| Ledartyp | Glasfiber Multimode |
| Kabeltyp | Fan out |
| Ledarens ytterdiameter | ≤ 12,00 mm (på 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Enkelledare, diameter | 2 mm |
| Fiberoptisk kabel | |
| Antal fibrer | 12 |
| fiber | GOF |
| Fibertyp | Glasfiber Multimode 62,5/125 µm |
| Överföringsmedium | Fiberoptik |
| Dämpning | ≤ 0,6 dB |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 55 °C |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Det går att koppla om DIN-skenadaptern flexibelt |
| Artikelnr | 1208052 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNHBC |
| Produktnyckel | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 571 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 501,624 g |
| Tullnummer | 85367000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - anslutningskabel 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - anslutningskabel 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - anslutningskabel 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - anslutningskabel 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - anslutningskabel 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - anslutningskabel 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - anslutningskabel 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - Fiberoptisk kabel 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modul 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Patchpanel 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Patchpanel 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FO-patchkabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FO-patchkabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO-patchkabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FO-patchkabel 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - anslutningskabel 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - anslutningskabel 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - anslutningskabel 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - anslutningskabel 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - anslutningskabel 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - anslutningskabel 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - anslutningskabel 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - anslutningskabel 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - anslutningskabel 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - anslutningskabel 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - anslutningskabel 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - anslutningskabel 1150515
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge