Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modul
1018571

Förkonfektionerad fiberoptisk fördelarmodul (3 höjdenheter) för anslutning till en M17 MPO-kontaktmodul, kan monteras i en 19" fiberoptisk fördelarlåda (3 höjdenheter)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt design med MT Ferrule
Flexibel montering i modulhållare möjlig
Modulär kapslingskonstruktion, upp till 12 insatsmoduler kan integreras i kapslingen (3 HE) efter behov, för att uppnå fiberoptikanslutningar med hög packningstäthet
Antalet insatsmoduler kan väljas fritt. För fria monteringsplatser finns täckplattor som tillval
Insatsmodul konfigurerad med 12-polig koppling i serien M17 MPO och LC-standardadapter