Med expansionskontaktenheten URM4 kan säkerhetsanpassade signaler för ett ingångsspänningsområde på 42 till 230 V AC/DC vidarebearbetas som potentialfria kontakter. Expansionskontaktenheten täcker särskilt användningsområdet över en märkspänning på 24 V.
Den nya apparaten har ett godkännande enligt EN 50156 och kan därför användas i ugnar och pannor utan extra kostnader. Särskilt tillsammans med motsvarande säkerhetsrelä PSR som grundmodul kan säkerhetskretsar upp till PL e eller SIL 3 realiseras.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Expansionsmodul
2902936
1- eller 2-kanalig kontaktutökning med brett ingångsområde, 4 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul till kat. 4 PL e enligt EN ISO 13849, jackbar push-in-radplint, bredd: 22,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Säkerhetsreläer |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,8 W |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV: mellan alla strömbanor och kapslingar Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV: mellan A1/A2 och 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellan 51/52, 61/62 och 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellan A1/A2 och 51/52, 61/62 |
| Allmänt | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Område för styrmatningsspänning | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US) |
| Nominell styrmatningsström IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Tillslagsström | 15 A (Δt = 100 μs vid Us) |
| Typ. starttid vid Us | < 55 ms (vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | < 20 ms (Styrning via A1 vid 42 V DC) |
| < 30 ms (Styrning via A1 vid 48 V DC) | |
| < 40 ms (Styrning via A1 vid 60 V DC) | |
| < 60 ms (Styrning via A1 vid 110 V AC) | |
| < 150 ms (Styrning via A1 vid 230 V AC) | |
| Återinkopplingstid | < 1 s |
| Kopplingsfrekvens maximal | 0,5 Hz |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod och varistorer |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| 1 returströmkrets | |
| 1 Svarskontakt | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (slut. kont., beakta derating) |
| 6 A (Brytande kontakt) | |
| Maximal inkopplingsström | 8 A |
| Inkopplingsström minimal | 10 mA |
| Kvadr. summaström | 36 A2 (Iakttag derating) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimal kopplingseffekt | 50 mW |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG (Slutande kontakt) |
| 6 A gL/gG (Brytande kontakt) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | gul |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Kategori | 4 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2902936 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 236,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 236,2 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge