PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Expansionsmodul
2981046
En- eller tvåkanalig kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Säkerhetsreläer |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,21 W |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV: mellan alla strömbanor och kapslingar Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV: mellan A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 och 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 81 mA (AC) |
| typ. 71 mA (DC) | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,94 W (AC) |
| typ. 1,7 W (DC) | |
| Tillslagsström | typ. 175 mA (Δt = 5 ms vid Us) |
| Filtreringstid | 2 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (23/24 ... 63/64) | |
| Antal utgångar | 5 |
| Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Iakttag derating) |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | Observera derating och lastgränskurva |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | Observera derating och lastgränskurva |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| Relä: Svarskontakt (71/72) | |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 72 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | se lastgränskurva |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | se lastgränskurva |
| Utgångssäkring | 6 A (gL/gG) |
| Relä: Returströmkrets (11/12) | |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 returströmkrets |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | max. 250 V AC/DC |
| min. 5 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | max. 20 A (Δt 100 ms) |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 72 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | se lastgränskurva |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | se lastgränskurva |
| Utgångssäkring | 6 A (gL/gG) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Kategori | 4 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2981046 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA152 |
| Produktnyckel | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 207,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20,4 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Fördelar
1- och 2-kanalig styrning
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge