PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Expansionsmodul
2964005
En- eller tvåkanals kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul till kategori 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 35 mm, jackbara push-in-radplintar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| Relätyp | Säkerhetsrelä för kontaktutökning |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typ. starttid vid Us | < 20 ms (vid Us/vid aktivering via A11/A12) |
| Typisk utlösningstid | < 20 ms (vid Us/vid aktivering via A11/A12) |
| Återinkopplingstid | < 1 s |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 1,4 W + 14,4 W) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Allmänt | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V -20 % ... +10 % |
| Effektförbrukning på US | 1 W (vid DC) |
| 1,2 W (vid AC) | |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 39 mA (per kanal, DC) |
| typ. 50 mA (per kanal, AC) | |
| Tillslagsström | typ. 200 mA (Δt = 2 ms vid Us, per kanal) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor (40 V genombrottsspänning) |
| Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
| 1 returströmkrets | |
| 1 Svarskontakt | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Slutande kontakt) |
| 3 A (Brytande kontakt 11/12) | |
| 6 A (Brytande kontakt 71/72) | |
| Maximal inkopplingsström | 6 A |
| Inkopplingsström minimal | 10 mA |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
| Minimal kopplingseffekt | 50 mW |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG (Slutande kontakt) |
| 6 A gL/gG (Brytande kontakt) | |
| Relä | |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | se lastgränskurva |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Driftindikering | 2 x LED grön |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2964005 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA152 |
| Produktnyckel | DNA152 |
| GTIN | 4017918904739 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 302,38 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 270,18 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 01857381-50d7-4de5-a5e9-9eb7c843ccd1 |
Fördelar
Fem utlösningskretsar, en signal- och en returströmkrets
1- och 2-kanalig styrning
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge