PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - Expansionsmodul
2963734
E-nummer: 3828208

1- eller 2-kanalig kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul upp till kategori 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 35 mm, jackbar skruvplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fem utlösningskretsar, en signal- och en returströmkrets
1- och 2-kanalig styrning
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508