FL IBS SC/I-T
-
Ethernet-Gateway
2831060
Produktdetaljer
| Konstruktion | Stand-alone |
| Basfunktionalitet | Ethernet: nätansluten apparat, överensstämmer med standarden IEEE 802.3, TVP/IP-protokoll, BootP- och TFTP-anpassad |
| INTERBUS: den fjärde generationens master | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| Antal processdata | 256 ord (4096 digitala in-/utgångar) |
| Antal understödda abonnenter | 512 (varav 256 fjärrbussabonnenter/segment) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| Antal processdata | 256 ord (4096 digitala in-/utgångar) |
| Antal PCP-ord | 256 ord (4096 digitala in-/utgångar) |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Ethernet: nätansluten apparat, överensstämmer med standarden IEEE 802.3, TVP/IP-protokoll, BootP- och TFTP-anpassad |
| INTERBUS: den fjärde generationens master | |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 4.01 |
| Effektförbrukning | typ. 4,8 W |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W |
| Testspänning | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via COMBICON; max. ledararea 2,5 mm²) |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 200 mA (vid US) |
| Anslutningstyp | 10/100Base-T(X), autonegotiation |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | 1 port 10/100Base-T(X), autonegotiation |
| Överföringssträcka | 100 m |
| INTERBUS-master-gränssnitt | |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-hona |
| Diagnos INTERBUS | |
| Anslutningstyp | 6-polig MINI-DIN-hona |
| Statusindikering | 2-siffrig 7-segmentsindikering och LEDer: UL (logikspänning), COL (kollision), Link, Receive, Transmit, fullduplex, 100MBit/s Wirespeed, INTERBUS: RDY/RUN, BSA; FAIL; PF |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 117 mm |
| Färg | grön |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| : Lagring / transport: 50g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55011 (störutsändning) Klass A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 50081-2 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2831060 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRECAC |
| Produktnyckel | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 316,4 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
IBS CMD SWT G4 - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 2721439
-
IBS CMD SWT G4 E - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 2721442
-
IBS OPC SERVER - Programmeringsprogramvara 2729127
-
CD FL IBS SC - CD-ROM 2832056
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge