för EMC-kabelförskruvningar, för att avlägsna en icke ledande ytbeläggning
Artikelnr
1411279
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
AF7DZX
Produktnyckel
AF7DZX
GTIN
4046356924108
Vikt per styck (inklusive förpackning)
6,088 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
5,752 g
Tullnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)