EO-G/PT/SH
-
Eluttag
0804063
E-nummer:
2155697
E-nummer:
2155697
Eluttag, med utökat beröringsskydd/shutter, Stiftmönster typ G, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 13 A, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, normer/föreskrifter: BS 1363-2, Landskod: Storbritannien
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Obs. | Den angivna märkströmmen gäller inte säkringsvarianter. För denna bestäms strömmen av vilken säkring som används. |
| Produkttyp | Eluttag |
| Landsidentifierare | Storbritannien |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Anmärkning | Eluttag för apparatskåp med push-in-anslutning är inte avsedda för genomgångsanslutning. Anslut maximalt en ledare per anslutningspunkt. Det är inte tillåtet att tilldela en anslutningspunkt flera gånger. |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| B3 | |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 13 A |
| Märkspänning | 250 V AC (50 Hz) |
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Statusindikering | nej |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 60 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Djup på NS 35/15 | 68,3 mm |
| Borrhålsdiameter | 4,4 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial | PA |
| Material, kontakt | CuZn38 |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Kontakttyp | Stiftmönster typ G |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -5 °C ... 40 °C (enligt IEC 60884-1, medelvärdet under en period av 24 timmar får inte överskrida +35 °C) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Motståndskraft mot luftfuktighet | 95 % ... 48 h |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | BS 1363-2 |
| Monteringssätt | att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering |
| Artikelnr | 0804063 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | BE7627 |
| Produktnyckel | BE7627 |
| GTIN | 4055626226002 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 83,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 83 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,62 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterplatta 0804522
-
SI-M1A - Monteringsramar 1404493
-
SI-M1B - Monteringsramar 1404494
-
SI-M1A-GL - Monteringsramar 1407592
-
SI-M1B-GL - Monteringsramar 1407593
-
SI-M1A-ML - Monteringsramar 1407588
-
SI-M1B-ML - Monteringsramar 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Monteringsramar 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar 1656495
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge