Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CB E1 24DC/8A NO P - Elektronisk automatsäkring
2800906

Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, 1 slutande kontakt, kontakt för grunddel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Skyddsplugg med fast märkströmvärde som skydd mot oönskade förändringar
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Ökad anläggningstransparens genom inbyggd fjärrindikeringsfunktion