CB E1 24DC/6A S-R P - Elektronisk automatsäkring
2800912

Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, statusutgång och återställningsingång, kontakt för grunddel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Skyddsplugg med fast märkströmvärde som skydd mot oönskade förändringar
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Återstarta på distans tack vare återställningsfunktion
Ökad anläggningstransparens genom inbyggd fjärrindikeringsfunktion