AXL E IOL DIO8 M8 3M - Digital modul
1480993

Förbereds för CRA:s krav

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, IO-Link-portar Klass A: 1, anslutningstyp: M12-kontakt, A-kodad, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, IO-Link, kapslingsklass: IP65/IP67/IP69; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-specifikation V1.1.4
Anslutning av upp till 8 in-/utgångar med M8-kontakter (A-kodade, 3-poliga)
Diagnos- och statusindikeringar
Enkanaldiagnostik
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Sparad enhetstypskylt
Kapslingsklass IP65/67/69