Till digitala Fieldline Extension AS-gränssnitt M8 in-/utgångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala givare med M8-kontakt till AS-i.
Modulerna ansluts till AS-i med en M12-kontakt med hjälp av anslutningstekniken SPEEDCON.
FLX ASI DI 4 M8
-
Decentraliserad I/O-enhet
2773403
AS-i digital ingångsmodul, single-slave, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3-ledar-anslutningsteknik, skyddsklass IP65/67
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
M8-anslutningsteknik för in-/utgångarna
M12-anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning för AS-Interface-anslutning
Optimerad för 30 mm-monteringsprofil