FLM TEMP 4 RTD M12
-
Decentraliserad I/O-enhet
2736819
Lokalbuss-enheten har 4 ingångar för resistiva temperaturgivare. Funktioner: 180 µs A/D-omvandlingstid, mätvärdesutmatning i 16-bit-värden, 500 KBd / 2 MBd omkopplingsbar, PCP-konfiguration, kortslutnings-/överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 178 mm |
| Djup | 50 mm |
| Borrhålsavstånd | 168 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg | antracit |
| Fieldline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, B-kodad |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 223 |
| ID-kod (hex) | DF |
| Längdkod (hex) | 05 |
| Längdkod (dec) | 05 |
| Processdatakanal | 80 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 10 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 10 Byte |
| Registerlängd | 96 Bit |
| Behov av parameterdata | 17 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog: | |
| Antal ingångar | max. 4 (för resistiva temperatursensorer) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3- och 4-ledare (skärmad) |
| Analog | |
| Antal ingångar | max. 4 (för resistiva temperatursensorer) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3- och 4-ledare (skärmad) |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, KTY-givare, linjära motstånd |
| Ingångsfiltertid | 4,1 ms (Förinställning eller 0,6 ms, inställbar per kanal) |
| Uppdatering av processdata | beroende av anslutningsteknik |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Konstruktion | modulär |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UL | max. 100 mA (vid 2 MBaud) |
| typ. 70 mA | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 5 mA (plus givarnas strömförsörjning) |
| max. 400 mA | |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2736819 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI443 |
| Produktnyckel | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 280 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Kontakt 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Kontakt 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Kontakt 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Kontakt 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Kontakt 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Kontakt 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Givar-/ställdonskablage 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Termineringsmotstånd 1536162
-
AX+ BASIC - Programvara 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogramvara 2988065
Fördelar
Flexibel matning av spänningsförsörjningen
SPEEDCON-snabblås
Diagnos- och statusindikeringar
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Genomgående anslutning via M12-kontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge