FLM DIO 8/8 M12 - Decentraliserad I/O-enhet
2736848

Lokalbuss-enheten har digitala in- och utgångar. Funktioner: 8 digitala ingångar, 3 ms filtertid, 8 digitala utgångar med 500 mA vardera, 500 KBd / 2 MBd omkopplingsbar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel matning av spänningsförsörjningen
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Diagnos- och statusindikeringar
SPEEDCON-snabblås
Genomgående anslutning via M12-kontakt