FLM DI 8 M12
-
Decentraliserad I/O-enhet
2736288
Lokalbuss-enheten har digitala ingångar. Funktioner: 8 digitala ingångar, 3 ms filtertid, 500 KBd / 2 MBd omkopplingsbar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, 600 mA märkström, M12-snabbanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 178,5 mm |
| Djup | 50 mm |
| Borrhålsavstånd | 168 mm |
| Fieldline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, B-kodad |
| Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
| Poltal | 5 |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s (omkopplingsbar) |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | 81 |
| Processdatakanal | 1 Byte |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 1 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Givarsummaström | max. 600 mA |
| Filtreringstid | 3 ms |
| Fördröjningstid vid signalbyte från 0 till 1 | 3,1 ms |
| Fördröjningstid vid signalbyte från 1 till 0 | 4,1 ms |
| Skyddskoppling | polaritetsskydd |
| Digital: | |
| Benämning utgång | M12-kontakter |
| Produktfamilj | Fieldline |
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UL | max. 50 mA (vid 2 MBaud) |
| typ. 40 mA (vid 2 MBaud) | |
| max. 50 mA (vid 500 kBaud) | |
| typ. 35 mA (vid 500 kBaud) | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 5 mA (plus givarnas strömförsörjning) |
| max. 600 mA | |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Benämning | UL |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: till periferi | 500 V AC |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2736288 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI431 |
| Produktnyckel | DRI431 |
| GTIN | 4017918951054 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 343,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 290 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Kontakt 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Kontakt 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Kontakt 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Kontakt 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Kontakt 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Kontakt 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Givar-/ställdonskablage 1518478
Fördelar
Flexibel matning av spänningsförsörjningen
SPEEDCON-snabblås
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Diagnos- och statusindikeringar
Genomgående anslutning via M12-kontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge