Axioline E-enheten är avsedd att användas i ett Ethernet/IP™-nätverk. Den används för registrering och utmatning av digitala signaler.
AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P
-
Digital modul
2701495
Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, EtherNet/IP™, M12-kontakter, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Plastkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 185 mm |
| Djup | 30,5 mm |
| Borrhålsavstånd | 198,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Höjden är 212 mm inklusive fästklaffar. |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Pocan® |
| Färg | antracit |
| EtherNet/IP™ | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Information om anslutningsmetod | D-kodad |
| Poltal | 4 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (med Autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Apparattyp | EtherNet/IP™-enhet |
| Systemspecifikt protokoll | EtherNet/IP™ protokoll ACD |
| EtherNet/IP™ protokoll DLR | |
| EtherNet/IP™ protokoll IGMP v2 | |
| Stödda protokoll | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Specifikation | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
| Antal ingångar | 8 |
| Kabellängd | max. 30 m (till sensorn) |
| Anslutningstyp | M12-kontakter dubbelt ansluten |
| Anslutningsteknik | 4-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 3 mA |
| Givarström per kanal | typ. 75 mA (från US) |
| Givarsummaström | max. 0,6 A (per enhet) |
| Ingångsfiltertid | < 1000 µs |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna; ja |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -28 V ... -17 V |
| Maximal utgångsström per kanal | 2 A |
| Nominell utspänning | 24 V DC (från spänningen UA) |
| Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 20 µA |
| Induktiv nominell last | 48 VA (1,2 H, 48 Ω, vid märkspänning) |
| Resistiv nominell last | 48 W (48 Ω, vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 5500 per sekund (vid minst 50 mA lastström) |
| max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) | |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Signalfördröjning | max. 150 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 200 µs (vid urkopplingen) | |
| Överströmsbegränsning | min. 2,2 A |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Speciella egenskaper | Plastkåpa |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Försörjning: Modulelektronik och givare | |
| Benämning | Försörjning av modulelektronik och givare (US) |
| Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
| Poltal | 4 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 140 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Försörjning: Ställdon | |
| Benämning | Försörjning av ställdon (UA) |
| Anslutningstyp | M12 kontakt, T-kodad |
| Poltal | 4 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 30 mA ±15 % (vid 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Bussanslutning (Ethernet 1) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning, digitala utgångar) / 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, digitala ingångar) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning, digitala utgångar) / bussanslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning, digitala utgångar) / bussanslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning, digitala utgångar) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnr | 2701495 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI7DD |
| Produktnyckel | DRI7DD |
| GTIN | 4046356763493 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 552,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 552 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d97ca3a-980d-460f-9058-51df7a1f8e24 |
Kompatibla produkter
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datakontakter 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Inskjutningsskylt 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Strömkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Strömkabel 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Nätverkskabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Nätverkskabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Nätverkskabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Nätverkskabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Strömkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Strömkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Strömkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Strömkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Strömkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Strömkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Strömkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Strömkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Strömkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Givar-/ställdonskablage 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
Fördelar
Anslutning till Ethernet/IP-nätverket med M12-kontakter (D-kodade)
Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Skyddsklass IP65/67
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge