QUINT DC/DC-omvandlare med bästa funktion
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT DC/DC-omvandlaren ut snabbt kabelskyddsbrytare magnetiskt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
-
DC/DC-omvandlare, skyddslackerad
2320555
Primärswitchad QUINT DC/DC-omvandlare för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, skyddslackerad, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Utökat ingångsspänningsområde i drift | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| Brett ingångsområde | nej |
| Ingångsspänningsområde DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (vid pågående drift, beakta derating) | |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Inkopplingsstötström | typ. 15 A |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 2,7 A2s |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 12 ms (24 V DC) |
| Strömförbrukning | 14 A (24 V, IBOOST) |
| Polaritetsskydd | ja, ≤ 30 V DC |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
| Ingångssäkring | 25 A (Apparatskydd) |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 16 A ... 20 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Verkningsgrad | > 92 % |
| Utgångsegenskaper | U/I |
| Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
| Märkutgångsström (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 12,5 A (-25 °C ... 40 °C kontinuerligt, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (12 ms) |
| Magnetisk utlösning av säkring | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Återmatningshållfasthet | 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 35 V DC |
| Maximal kapacitiv last | obegränsad |
| Aktiv strömbegränsning | ca. 18 A |
| Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
| Rippel | < 20 mVSS |
| Uteffekt | 240 W |
| Kopplingstoppar märklast | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | 1,6 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | 24 W |
| Ökningstid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
| Möjlighet till seriekoppling | ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beskrivning av utgången | UOUT > 0,9 x UN: hög signal |
| Kopplingsspänningens område | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maximal inkopplingsström | < 20 mA (kortslutningssäker) |
| Signal: POWER BOOST, aktiv | |
| Beskrivning av utgången | IOUT < IN: hög signal |
| Kopplingsspänningens område | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maximal inkopplingsström | < 20 mA (kortslutningssäker) |
| Signal: UIN OK, aktiv | |
| Beskrivning av utgången | UIN > 19,2 V: High-signal |
| Kopplingsspänningens område | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maximal inkopplingsström | ≤ 20 mA (kortslutningssäker) |
| Signal: DC-OK, potentialfri | |
| Beskrivning av utgången | Relä |
| Utgångsspänning | ≤ 30 V AC/DC |
| Maximal inkopplingsström | ≤ 100 mA |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signaltyper | LED |
| aktiv kopplingsutgång | |
| Reläkontakt | |
| Signalutgång: DC-OK, aktiv | |
| Statusindikering | LED "DC OK" grön |
| Färg | grön |
| Signalutgång: POWER BOOST, aktiv | |
| Statusindikering | LED "BOOST" gul / IOUT > IN : LED på |
| Färg | gul |
| Anvisningar för statusindikering | Lysdioden lyser |
| Signalutgång: UIN OK, aktiv | |
| Statusindikering | LED "UIN < 19,2 V" gul / UIN < 19,2 V DC: LED på |
| Färg | gul |
| Anvisningar för statusindikering | Lysdioden lyser |
| Signalutgång: DC-OK, potentialfri | |
| Anvisningar för statusindikering | UOUT > 0,9 x UN: tillsluten kontakt |
| Kontakt stängd | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 1,5 kV (Typprovning ) |
| 1 kV (Enskild provning) | |
| 1 kV (Typprovning ) |
| Produktfamilj | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 763000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 48 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativ montering | |
| Bredd | 122 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 51 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: PN ≥50 %, horisontell 5 mm, bredvid aktiva komponenter 15 mm, vertikal 50 mm monterbar: PN <50 %,horisontell 0 mm, vertikal uppe 40 mm, vertikal nere 20 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Skyddslackerad | ja |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
| Huvens utförande | Försinkad stålplat, krom(VI)-fri |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, start vid -40 °C typprovad) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 100 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Spårapplikationer | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
| Skeppsbyggnad-godkännande | DNV GL (EMC B) |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2320555 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMDQ43 |
| Produktnyckel | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693646 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 126 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 900 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - Strömförsörjning, skyddslackerad 2320898
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2866792
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Strömförsörjning, skyddslackerad 2320924
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, skyddslackerad 2320186
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Monteringsadapter 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800840
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring 2800845
Fördelar
Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar tack vare den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 125% av märkströmmen kontinuerligt
Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar
möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem
Optimalt skydd med dopplackering för 100 % luftfuktighet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge