QUINT DC/DC-omvandlare med bästa funktion
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT DC/DC-omvandlaren ut snabbt kabelskyddsbrytare magnetiskt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT
-
DC/DC-omvandlare
2910128
Primärswitchad DC/DC-omvandlare, QUINT POWER, DIN-skenemontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingång: 48 V DC, utgång: 48 V DC / 5 A
Produktdetaljer
| Ingångsmärkspänningsområde | 48 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 48 V DC -40 % ... +20 % |
| Brett ingångsområde | nej |
| Spänningshållfasthet max. | 60 V DC (60 s) |
| Inkopplingsstötström | typ. 2,3 A |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,1 A2s |
| Inkopplingsströmstöt, begränsning | 2,3 A |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 17 ms (48 V DC) |
| Strömförbrukning | 6,8 A (48 V DC) |
| Typisk inkopplingstid | 300 ms (från SLEEP MODE) |
| Tillslagstid | < 1 s |
| Ingångssäkring | 20 A (trög, intern) |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 10 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
| Verkningsgrad | typ. 95,2 % (48 V DC) |
| Utgångsegenskaper | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Nominell utspänning | 48 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (> 48 V effektkonstant) |
| Märkutgångsström (IN) | 5 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Magnetisk utlösning av säkring | A1 ... A6 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z6 |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Uteffekt (PN) | 240 W |
| Uteffekt (Pstat. Boost) | 300 W |
| Uteffekt (Pdyn. Boost) | 480 W (5 s) |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 60 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Rippel | < 50 mVSS |
| Regleravvikelse statisk | < 3 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Regleravvikelse dynamisk | < 3 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Regleravvikelse Ändring av ingångsspänning | < 3 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Ökningstid | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Möjlighet till seriekoppling | ja |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 3 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 13 W |
| Förlusteffekt SLEEP MODE | < 2 W |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| termomagnetisk | |
| termiskt |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| styv (AWG) | 24 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| styv (AWG) | 24 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| styv (AWG) | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED |
| Potentialfri signalkontakt | |
| Aktiv signalutgång Out1 (digital, konfigurerbar) | |
| Aktiv signalutgång Out2 (digital, analog, konfigurerbar) | |
| Fjärrkontakt | |
| Signaljord SGnd | |
| Signaltröskel | > 100 % (Lysdioden lyser gult, utgångseffekt > 240 W) |
| > 75 % (Lysdioden lyser grönt, utgångseffekt > 180 W) | |
| > 50 % (Lysdioden lyser grönt, utgångseffekt > 120 W) | |
| > 0,9 x USet (Lysdioden lyser grönt) | |
| < 0,9 x USet (Lysdioden blinkar grönt) | |
| > 0,8 x UInNom (Lysdiod av) | |
| < 0,8 x UInNom (Lysdiod lyser gult) | |
| Signalingång Remote (kan konfigureras) | |
| Anslutningsmärkning | 3.3 + |
| Funktion | Uteffekt TILL/FRÅN (remote) |
| Standard | Uteffekt TILL (>40 kΩ/24 V DC/öppen brygga mellan REM och SGnd) |
| Signalutgång Out 1 (kan konfigureras) | |
| Anslutningsmärkning | 3.5 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | UIN ingångsspänning OK |
| Signalalternativ | Utgångsspänning |
| Utström | |
| Uteffekt | |
| Drifttimmar | |
| Tidig varning för höga temperaturer | |
| OVP spänningsbegränsning aktiverad | |
| Signalutgång Out 2 (kan konfigureras) | |
| Anslutningsmärkning | 3.6 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | Uteffekt |
| Signalalternativ | Utgångsspänning |
| Utström | |
| Drifttimmar | |
| Tidig varning för höga temperaturer | |
| OVP spänningsbegränsning aktiverad | |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Last ≤400 Ω) |
| Signalalternativ | Utgångsspänning |
| Utström | |
| Uteffekt | |
| Signalutgång Relä 13/14 (kan konfigureras) | |
| Anslutningsmärkning | 3.1, 3.2 |
| Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | potentialfri |
| Digital | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Standard | Utgångsspänning |
| Signalalternativ | Utström |
| Uteffekt | |
| Drifttimmar | |
| Tidig varning för höga temperaturer | |
| OVP spänningsbegränsning aktiverad | |
| UIN ingångsspänning OK | |
| Signaljord SGnd | |
| Anslutningsmärkning | 3.4 + |
| Funktion | Signaljordning |
| Referenspotential | till OUT1, OUT2, REM |
| Antal faser | 1,00 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV DC (Typprovning ) |
| 2 kV DC (Enskild provning) | |
| Kopplingsfrekvens | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Steg hjälpomvandlare) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Steg huvudomvandlare) |
| Produktfamilj | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1476000 h (25 °C) |
| > 877000 h (40 °C) | |
| > 378000 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | Special with SELV input and output |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 355100 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 214100 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 5 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 428200 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Artikelmått | |
| Bredd | 50 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Artikelmått vid alternativ montering | |
| Bredd | 122 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 53 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (passiv) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (passiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: PN ≥50 %, horisontell 5 mm, bredvid aktiva komponenter 15 mm, vertikal 50 mm monterbar: PN <50 %,horisontell 0 mm, vertikal uppe 40 mm, vertikal nere 20 mm |
| Skyddslackerad | nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Huvens utförande | Rostfritt stål X6Cr17 |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, beakta derating) |
| Klimatklass | 3K22 (enligt EN 60721-3-3) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssökning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (enligt DNV GL klass C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Överspänningskategori | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 5000 m) |
| Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Elektrisk säkerhet (från kontroll- och regleringsenheter) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Nätspänningsfall | |
| Normbeteckning | Nätvariation/underspänning |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-4-29 |
| Järnvägstillämpningar | |
| Normbeteckning | Järnvägstillämpningar |
| Standarder/föreskrifter | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-5 | |
| UL | |
| Märkning | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Märkning | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Märkning | Typgodkänd (type approved) |
| SIQ | |
| Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | BV |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | NK |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | LR |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav för kraftverk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | Kompletterande grundstandard EN 61000-6-5 (störtålighet hos ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| DNV GL ledningsförd störemission | |
| DNV | Klass B |
| Extratext | Området brygga och däck |
| DNV GL emission | |
| DNV | Klass B |
| Extratext | Området brygga och däck |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 20 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Extratext | 60 s |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfältstyrka | 1 kA/m |
| Extratext | 3 s |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfältstyrka | 300 A/m |
| Extratext | DC, 60 s |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-29 |
| Spänning | 24 V DC |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Tid | 100 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Tid | 100 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Tid | 50 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Impulsformat magnetfält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-9 |
| Testfältstyrka | 1000 A/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Asymmetriska ledningsbundna störningsvariabler | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-16 |
| Testnivå 1 | 15 Hz 150 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V 1 V |
| Testnivå 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 1 V |
| Testnivå 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 1 V 10 V |
| Testnivå 4 | 15 kHz 150 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V |
| Testnivå 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V (kontinuerlig) |
| Testnivå 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 100 V (1 s) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Växelströmskomponent på likspänningen | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-17 |
| Växelströmskomponent | 15 % (UN) |
| Frekvens | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Växelströmskomponent | 14 % (UN) |
| Frekvens | 300 Hz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Dämpad oscillerande våg | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-18 |
| Ingång, utgång (testnivå 1) | 100 kHz 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spänning | 0,5 kV |
| Ingång, utgång (testnivå 2) | 100 kHz 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Spänning | 1 kV |
| Ingång, utgång (testnivå 3) | 10 MHz (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Spänning | 0,5 kV |
| Signaler (testnivå 1) | 100 kHz 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spänning | 0,5 kV |
| Signaler (testnivå 2) | 100 kHz 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Spänning | 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Dämpat oscillerande magnetfält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-10 |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Testnivå 1 | 100 kHz |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Testnivå 2 | 1 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
| Artikelnr | 2910128 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMDI44 |
| Produktnyckel | CMDI44 |
| GTIN | 4055626537320 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 032,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 032 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 20,078 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.
Visa mindreKan jag använda QUINT4 DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?
Ja, med QUINT4 DC/DC-omvandlare >100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt med SFB Technology. Se kapitlet ”SFB Technology” i databladet, som finns under "Downloads".
Varför anges en så hög märkström för den externa försäkringen i databladet?
De försäkringar som anges i databladet säkrar att de inte löser ut oavsiktligt ens under de mest ogynnsamma driftförhållanden (t.ex. maximal uteffekt vid minimal ingångsspänning).
Hur kan jag konfigurera enheten?
Du kan utföra konfigurationen med din mobila enhet med QUINT POWER-appen eller med din Windows PC med QUINT POWER-programvaran, som finns under "Nedladdningar" och "Programvara". Observera att USB-programmeringsadapter 2909681 krävs på PC:n.