QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT - DC/DC-omvandlare
1066704
E-nummer: 5240404

Primärswitchad DC/DC-omvandlare, QUINT POWER DIN-skenemontage, ingång: 12 V DC - 24 V DC, utgång: 12 V DC / 2,5 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Starkaste utgångssidan: Enkel utbyggnad av anläggning, pålitlig start av tunga laster samt utlösning av automatsäkringar
Mycket omfattande signalering: Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Välj mellan push-in-anslutning och skruvanslutning

Ofta ställda frågor


För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.

Visa mindre

Kan jag använda QUINT DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?

Nej, endast med QUINT DC/DC-omvandlare >100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt genom SFB Technology.



Visa vanliga frågor och svar