QUINT POWER ger högsta driftsäkerhet vid små storlekar i effektområdet från 100 W. En preventiv funktionsövervakning och en kraftfull effektreserv står till förfogande för applikationer i det lägre effektområdet.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/2.5/SC
-
DC/DC-omvandlare
1066718
E-nummer:
5240411
Primärswitchad DC/DC-omvandlare, QUINT POWER, DIN-skenemontage, ingång: 12 V DC - 24 V DC, utgång: 24 V DC / 2,5 A
Produktdetaljer
| Ingångsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Brett ingångsområde | ja |
| Spänningshållfasthet max. | 35 V DC (60 s) |
| Inkopplingsstötström | typ. 8,6 A |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Inkopplingsströmstöt, begränsning | 8,6 A |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 16 ms (24 V DC) |
| Strömförbrukning | typ. 7,2 A (12 V DC) |
| typ. 3,5 A (24 V DC) | |
| Tillslagstid | < 1 s |
| Ingångssäkring | 15 A (snabb, intern) |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 10 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
| Verkningsgrad | typ. 92,1 % (24 V DC) |
| Utgångsegenskaper | U/I Advanced |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant) |
| Märkutgångsström (IN) | 2,5 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K från POut nom.) |
| Uteffekt (PN) | 60 W |
| Uteffekt (Pstat. Boost) | 75 W |
| Uteffekt (Pdyn. Boost) | 120 W |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Rippel | < 20 mVSS |
| Regleravvikelse statisk | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Regleravvikelse dynamisk | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Regleravvikelse Ändring av ingångsspänning | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Ökningstid | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Möjlighet till seriekoppling | ja |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 1,3 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 8 W |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 18 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 20 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 26 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| LED-signalering | |
| Signaltröskel | > PThr (LED lyser gult, uteffekt > PThr, beroende på vridomkopplarens läge) |
| > 0,9 x USet (Lysdioden lyser grönt) | |
| < 0,9 x USet (Lysdioden blinkar grönt) | |
| Signalutgång kan konfigureras | |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC för UOut > 0,9 x USet | |
| Antal faser | 1,00 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 2,6 kV DC (Typprovning ) |
| 1,2 kV DC (Enskild provning) | |
| Kopplingsfrekvens | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Steg hjälpomvandlare) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Steg huvudomvandlare) |
| Produktfamilj | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 1,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 242000 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 160000 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 320000 h |
| Extratext | 24 V DC |
| Artikelmått | |
| Bredd | 32 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 90 mm |
| Artikelmått vid alternativ montering | |
| Bredd | 90 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 32 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: PN ≥50 %, horisontell 5 mm, bredvid aktiva komponenter 15 mm, vertikal 50 mm monterbar: PN <50 %,horisontell 0 mm, vertikal uppe 40 mm, vertikal nere 20 mm |
| Skyddslackerad | nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kapslingens utförande | Polykarbonat (PC), UL 94 V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, beakta derating) |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (enligt IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Överspänningskategori | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Elektrisk säkerhet (från kontroll- och regleringsenheter) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Nätspänningsfall | |
| Normbeteckning | Nätvariation/underspänning |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Märkning | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Märkning | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav för kraftverk | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | Kompletterande grundstandard EN 61000-6-5 (störtålighet hos ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| DNV GL ledningsförd störemission | |
| DNV | Klass B |
| Extratext | Området brygga och däck |
| DNV GL emission | |
| DNV | Klass B |
| Extratext | Området brygga och däck |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 20 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Extratext | 60 s |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfältstyrka | 1 kA/m |
| Extratext | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfältstyrka | 300 A/m |
| Extratext | DC, 60 s |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-29 |
| Spänning | 24 V DC |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Antal perioder | 0,5/1/25 perioder |
| Tid | 100 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Antal perioder | 5/10/50 perioder |
| Tid | 100 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Antal perioder | 0,5/1/5/50 perioder |
| Tid | 50 ms |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Impulsformat magnetfält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-9 |
| Testfältstyrka | 1000 A/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Asymmetriska ledningsbundna störningsvariabler | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-16 |
| Testnivå 1 | 15 Hz 150 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V 1 V (kontinuerlig) |
| Testnivå 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 1 V |
| Testnivå 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 1 V 10 V |
| Testnivå 4 | 15 kHz 150 kHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V |
| Testnivå 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 10 V (kontinuerlig) |
| Testnivå 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänning | 100 V (1 s) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Växelströmskomponent på likspänningen | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-17 |
| Växelströmskomponent | 10 % (UN) |
| Frekvens | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Dämpad oscillerande våg | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-18 |
| Ingång, utgång (testnivå 1) | 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spänning | 0,5 kV |
| Ingång, utgång (testnivå 2) | 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Spänning | 1 kV |
| Signaler (testnivå 1) | 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| Spänning | 0,5 kV |
| Signaler (testnivå 2) | 1 MHz (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Spänning | 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Dämpat oscillerande magnetfält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-10 |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Testnivå 1 | 100 kHz |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Testnivå 2 | 1 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
| Artikelnr | 1066718 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMDI43 |
| Produktnyckel | CMDI43 |
| GTIN | 4055626734507 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 321 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 269 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | f3273912-d6b5-41ed-b881-507693d3766c |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 11,96 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.
Visa mindreKan jag använda QUINT DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?
Nej, endast med QUINT DC/DC-omvandlare >100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt genom SFB Technology.