QUINT-PS/48DC/48DC/5 - DC/DC-omvandlare
2905008
E-nummer: 5240258

Primärswitchad QUINT DC/DC-omvandlare för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, ingång: 48 V DC, utgång: 48 V DC/5 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar tack vare den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 125% av märkströmmen kontinuerligt
Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar
möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem

Ofta ställda frågor


För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer

DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.

Visa mindre

Kan jag använda QUINT DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?

Ja, med QUINT DC/DC-omvandlare > 100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt med SFB Technology. Vid utformningen ska du ta hänsyn till SFB:s projektplaneringsmatris, som finns i nedladdningsområdet under "Övrigt".



Visa vanliga frågor och svar