MINI DC/DC-omvandlare för MSR-teknik.
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller konstruktionen av oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
DC/DC-omvandlare
2320018
Använd följande artikel vid nya anläggningar: 1066704.
Primärswitchad MINI DC/DC-omvandlare för DIN-skenemontage, ingång: 12 V DC ... 24 V DC, utgång: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
| Brett ingångsområde | ja |
| Ingångsspänningsområde DC | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Inkopplingsstötström | < 10 A (typisk) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | 0,2 A2s |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 4 ms (12 V DC) |
| typ. 18 ms (24 V DC) | |
| Strömförbrukning | 2,3 A (12 V DC) |
| 1,1 A (24 V DC) | |
| Typisk inkopplingstid | < 0,5 s |
| Ingångssäkring | 6,3 A (trög, intern) |
| Verkningsgrad | > 88 % (vid 24 V DC och vid nominella värden) |
| Utgångsegenskaper | U/I |
| Nominell utspänning | 12 V DC ±1 % |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 5 V DC ... 15 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Återmatningshållfasthet | 30 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 25 V DC |
| Rippel | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Uteffekt | 24 W |
| Kopplingstoppar märklast | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 1 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 4,2 W |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för uppbyggnad av redundanta anläggningar och för effektökning |
| Möjlighet till seriekoppling | ja |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beskrivning av utgången | UOUT > 0,9 x UN: hög signal |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signaltyper | LED |
| aktiv kopplingsutgång | |
| Signalutgång: DC-OK, aktiv | |
| Statusindikering | LED "DC OK" grön |
| Anvisningar för statusindikering | UOUT > 0,9 x UN: LED lyser |
| Färg | grön |
| Anvisningar för statusindikering | LED lyser |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 1,5 kV (Typprovning ) |
| 1 kV (Enskild provning) |
| Produktfamilj | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 107 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Skyddslackerad | nej |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kåpans material | PA |
| Kapslingens utförande | Polyamid PA, färg grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> +60 °C derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid +25 °C, ingen kondens) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Spårapplikationer | EN 50121-4 |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-101 |
| CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Kåpa | > Level 3 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV (Kontakturladdning) |
| Lufturladdning | 8 kV (Lufturladdning) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - osymmetrisk ledning mot jord) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång | Nivå 3 |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Artikelnr | 2320018 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMDM42 |
| Produktnyckel | CMDM42 |
| GTIN | 4046356478519 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 231 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 200 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2350ef3a-62c5-4b86-a136-b61d660c3ebc |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,23 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem
möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge