| Produktfamilj | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Artikelnr | 1468052 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | ABNABM |
| GTIN | 4046356979061 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,22 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,22 g |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |