SL-1CKS040
-
Crimpkontakt
1607919
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, anslutningsarea: 35 mm2 ... 35 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1362835
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning