SC 4/ 1-L BU - COMBI-koppling
3042609
E-nummer: 2912488

COMBI-koppling, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med ST-COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Kopplingen sätts användaranpassat samman av enpoliga kopplingsmoduler direkt på plats
Testad för spårbunden trafik