AXL F BK SAS - Busskopplare
2701457

Axioline F, Bussanslutning, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
Vridkodomkopplare för inställning av IP-adressallokering och ytterligare funktioner
Stöd av IEC 61850, MMS och GOOSE
BootP och DHCP
Firmware kan uppdateras
Webbaserad hantering
Stöttar drift av digital- och analogmoduler i produktfamiljen Axioline F och Axioline SE