Kabelinföringssystem och kabelförskruvningar
KDT-ST 8 - Blindplugg
KDT-ST 8
-
Blindplugg
3063976
Blindplugg, material: PA, längd: 20 mm, diameter: 8 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
Utfyllnadsproppen används för att försluta lediga kabelhylsor.
Artikelegenskaper
Produkttyp
Täckplugg
Mått
Måttskiss
Längd
20 mm
Diameter
8 mm
Materialuppgifter
Färg
svart (RAL 9005)
Material
PA
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP54 (Monteringsanvisningarna ska beaktas)
Drifttemperatur
-20 °C ... 80 °C
Montering
Montageanvisning
IP54: vid lodrät tätningsramsmontage / vid vågrät tätningsramsmontage (kabelanslutningsriktning nedtill).
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3063976
Antal/förp.
25 Styck
Minsta beställningsantal
25 Styck
Försäljningskod
AF7CZX
Produktnyckel
AF7CZX
GTIN
4046356301435
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,14 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,088 g
Tullnummer
39174000
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,025 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Kabelförskruvningar
Kabelhylsor
Täckpluggar
Låsskruvar
Produkthjälp