RVT-AL/ST 3,2/8
-
Blindnit
3240510
Blindnitar, Ø 3,2 mm, hylslängd 8 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A
Produktdetaljer
Fördelar
Kompakt ergonomiskt vinklad tångkropp
För fastsättning av starkström-vägg-genomföringsplintarna RW... och UW... finns det nitar tillgängliga som är speciellt anpassade efter plintarna
3 insatser för nitdiameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm ... 5,0 mm