STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Avbrottsfri strömförsörjning
1081430
E-nummer: 5240381

Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad batterimodul. Batterimodulen STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH kan beställas separat i efterhand.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stabil försörjning av känsliga laster tack vare reglerad utgångsspänning
Säkerhet tack vare integrerad skyddskoppling och temperaturövervakning av energilagringsmodulen
Snabb och enkel installation tack vare integrerat batteri
Batteridriften kan avslutas via fjärrkontakt
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skenan eller skruvas fast på plana underlag