PPS CLASSIC I/M - Kapverktyg
1206256

Profilkap, för att korta av och stansa standard DIN-skenor, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 samt för att korta av NS 15 och neutralledare NLS‑CU 3/10, för anslutning av 2 stansinsatser, enkelt byte av stansinsatser, leveranstillstånd utan stansinsatser, med tum/millimeter-måttskena

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Korta av grad- och spånfritt
Kraftbesparande och ledvänlig kapning tack vare optimerad spakutväxling
Snabb och bekväm justering av kaplängden med hjälp av ett anslag
Exakta och jämna snitt