G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE - Apparatplint
3244711

Apparatplint, märkspänning: 800 V, märkström: 57 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fingersäkert beröringsskydd