SACC-E-M12FSS-2PE-M16XL/0,5-US - Apparatkontakt framsida
1329908

Apparatkontakt framsida, Effekt, 3-polig, Installationshona, rak, M12-Standard, S-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-ledare

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter