UL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20230808| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Apparatkontakt framsida, Effekt, 5-polig, Installationshona, rak, M12-Standard, L-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-ledare
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||