RF-17S1N8AWB00 - Apparatkontakt framsida
1607893

Apparatkontakt framsida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, skärmad: ja, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering