cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||
M23, Apparatkontakt framsida, serie: M23 PRO Signal, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödanslutning, flänsmått: 26 mm x 26 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||